??
Selección de modelo CAD
K0986.1201
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0986 - Anillos de sujeción con rosca
Lista de materiales
K0986.1201
BESTKIPP
Referencia
K0986.1201 mm
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero
B
Anchura
11
C
C (DIN 912)
M4x12
D1
Rosca
M12 mm
D2
Diámetro
28 mm
R
Störbereich
31.8 mm
GEW
Poids
0.0397 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156504
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions